20267292
20267292
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Dla gwintu | M30 |
---|---|
d1 tol. H13 | 31.0 |
d2 | 56.0 |
h1 | 11.2 |
h2 | 3.6 |
r1 | 41.0 |
Nośność dla obciążenia statycznego maks. kN | 269.0 |
Z 25400 h3 | 19.2 |
Z 25700 h3 | 19.7 |
Waga g | 101.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować