20267254
20267254
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Dla gwintu | M14 |
---|---|
d1 tol. H13 | 15.0 |
d2 | 28.0 |
h1 | 5.0 |
h2 | 1.4 |
r1 | 22.0 |
Nośność dla obciążenia statycznego maks. kN | 53.0 |
Z 25400 h3 | 8.5 |
Z 25700 h3 | 9.5 |
Waga g | 12.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować