20267247
20267247
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Dla gwintu | M12 |
---|---|
d1 tol. H13 | 13.0 |
d2 | 24.0 |
h1 | 4.6 |
h2 | 1.1 |
r1 | 17.0 |
Nośność dla obciążenia statycznego maks. kN | 38.0 |
Z 25400 h3 | 8.0 |
Z 25700 h3 | 9.0 |
Waga g | 8.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować