Menu Search

Podkładka M33 34.0 62.0 Stal

Podkładki sferyczne mają lekko wypukłą lub lekko wklęsłą powierzchnię. Stosuje się je z nakrętkami lub śrubami w celu skompensowania niedopasowania współpracujących powierzchni, zagwarantowania pewnego połączenia i zapobieżenia uszkodzeniom. Idealnie nadają się do zastosowań związanych z wysokimi obciążeniami. Zostały wykonane ze stali, która jest materiałem wytrzymałym i trwałym.
Essentra Part Number:

20266028

Manufacturer Part Number:

20266028

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla gwintu M33
d1 tol. H13 34.0
d2 62.0
h1 13.0
h2 4.4
r1 45.0
Nośność dla obciążenia statycznego maks. kN 326.0
Z 25400 h3 21.8
Waga g 150.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt