Menu Search

Podkładka 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEEK

Okrągłe podkładki płaskie wykonane z PEEK (polieteroeteroketonu) nadają się do zastosowań wymagających odporności na wysokie temperatury. Temperatura maksymalna przy użytkowaniu ciągłym wynosi 180°C. PEEK charakteryzuje się wysoką wytrzymałością fizyczną i odpornością na ścieranie, a także doskonałą odpornością chemiczną i izolacją elektryczną. Materiał klasy UL94 V-0.
Essentra Part Number:

10220900

Manufacturer Part Number:

185080070409

39 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 18,3732 zł
50 - 999 11,9045 zł
1000 + 8,9735 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

183,73 zł

10 x 18,3732 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 8.4 mm
Średnica zewnętrzna 17.0 mm
Grubość 1.6 mm
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Brązowy
Pełny materiał Polieteroeteroketon
Standard palności materiału UL94 V-0
Specyfikacja UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt