10220894
185060070409
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 - 249 | 8,9993 zł |
250 - 999 | 4,4028 zł |
1000 + | 3,5636 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica wewnętrzna | 6.4 mm |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 0.252 in |
Średnica zewnętrzna | 12.5 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.492 in |
Grubość | 1.6 mm |
Grubość | 0.063 in |
Typ podkładki | Podkładka płaska |
Kształt podkładki | Okrągłe |
Kolor | Brązowy |
Pełny materiał | Polieteroeteroketon |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Specyfikacja | UL94 V-0 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować