10355848
17W02181
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1357 zł |
5000 - 19999 | 0,1222 zł |
20000 + | 0,11 zł |
Średnica wewnętrzna | 3.0 mm |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 0.118 in |
Średnica zewnętrzna | 5.5 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.217 in |
Grubość | 0.9 mm |
Grubość | 0.035 in |
Typ podkładki | Podkładka płaska |
Kształt podkładki | Okrągłe |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować