Menu Search

Podkładka 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm PA

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M16 x 1.5 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra Part Number:

10184981

Manufacturer Part Number:

1010800000VR

100 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 10,1944 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

2 548,60 zł

250 x 10,1944 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 31.0 mm
Średnica zewnętrzna 50.0 mm
Grubość 4.0 mm
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6/6
Specyfikacja DIN 433
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt