10042281
0050410500VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,8115 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica wewnętrzna | 8.4 mm |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 0.331 in |
Średnica zewnętrzna | 16.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.63 in |
Grubość | 1.6 mm |
Grubość | 0.063 in |
Typ podkładki | Podkładka płaska |
Kształt podkładki | Okrągłe |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Polifluorek winylidenu |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Specyfikacja | DIN 125 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować