Menu Search

Podkładka ozdobna 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon Czarny

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Essentra Part Number:

10049037

Manufacturer Part Number:

007306059901

3650 Na stanie For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,806 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

403,00 zł

500 x 0,806 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Typ podkładki Podkładka niewypadająca
Typ śruby Countersunk Screw
Typ 3
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M6
Średnica zewnętrzna 22.0 mm
Grubość 4.5 mm
Standard RoHs
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt