10015896
MGS-8-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 + | 6,3447 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Kształt | Nacięte |
Typ | Elastyczność |
Wysokość kanału | 4.6 mm |
Wysokość kanału | 0.180 in |
Szerokość wewnętrzna | 13.1 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.516 in |
Długość | 320.5 mm |
Długość | 12.618 in |
Całkowita długość | 320.5 mm |
Całkowita długość | 12.618 in |
Szerokość całkowita | 16.3 mm |
Szerokość całkowita | 0.642 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Specyfikacja wojskowa | MS21266-8N |
Kod towaru | 7307291090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować