10237441
34009507003
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 639,6639 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Min. szerokość chwytania | 1.5 mm |
---|---|
Min. szerokość chwytania | 0.059 in |
Maks. szerokość chwytania | 3.0 mm |
Maks. szerokość chwytania | 0.118 in |
Wysokość całkowita | 12.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.492 in |
Całkowita długość | 20.0 m |
Całkowita długość | 65.617 ft |
Szerokość całkowita | 9.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.354 in |
Kolor | Biały |
Pełny materiał | Polichlorek winylu |
Szerokość | 9.0 mm |
Szerokość | 0.354 in |
Wersja | Edge Protector |
Długość rolki | 20.0 m |
Długość rolki | 65.617 ft |
Wysokość | 12.5 mm |
Wysokość | 0.492 in |
Średnica wewnętrzna | 3.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.118 in |
Szerokość paska | 9.0 mm |
Szerokość paska | 0.354 in |
Kod towaru | 4016930090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować