10310694
900473
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 336,0322 zł |
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Politereftalan etylenu |
Sprzedawane na | Rolka |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 45.0 - 105.0 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 1.772 - 4.134 in |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 64.0 mm |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 2.52 in |
Całkowita długość | 15.2 m |
Całkowita długość | 49.869 ft |
Długość rolki | 15.2 m |
Długość rolki | 49.869 ft |
Kod towaru | 3926909790 |
Standard palności materiału | UL224 VW-1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować