10310588
900462
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 235,2162 zł |
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Politereftalan etylenu |
Sprzedawane na | Rolka |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 3.0 - 9.0 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.118 - 0.354 in |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 6.0 mm |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 0.236 in |
Całkowita długość | 60.9 m |
Całkowita długość | 199.803 ft |
Długość rolki | 60.9 m |
Długość rolki | 199.803 ft |
Price per piece incl VAT | 283.6432 PLN |
Kod towaru | 3926909790 |
Standard palności materiału | UL224 VW-1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować