10036167
TLHS90-300-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,743 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj końcówki z kulką | Kulka |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Materiał | PA |
Metoda montażu | Składane |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 3.5 - 12.0 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.138 - 0.472 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 12.0 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.472 in |
Min. kompatybilna średnica kabla | 3.5 mm |
Min. kompatybilna średnica kabla | 0.138 in |
Długość dystansu | 40.0 mm |
Długość dystansu | 1.575 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować