Menu Search

Opaski skręcane Wciskane 12.7 mm PA Naturalny

This twist tie is designed to snap into round panel holes, twist and untwist the ends of the clip to secure and remove the cables. The spacer lifts the bundle off of crowded boards.
Essentra Part Number:

10112878

Manufacturer Part Number:

STL5-450-4M-01

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3388 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

338,80 zł

1000 x 0,3388 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj końcówki z kulką Kulka
Kolor Naturalny
Materiał PA
Metoda montażu Klej
Zakres kompatybilnych średnic kabli 10.2 - 12.7 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 12.7 mm
Min. kompatybilna średnica kabla 10.2 mm
Długość dystansu 4.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt