10033968
STL3-600-10M-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,2914 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj końcówki z kulką | Kulka |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Materiał | PA |
Metoda montażu | Wciskane |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 12.7 - 15.2 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.5 - 0.598 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 15.2 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.598 in |
Min. kompatybilna średnica kabla | 12.7 mm |
Min. kompatybilna średnica kabla | 0.5 in |
Wysokość całkowita | 51.2 mm |
Wysokość całkowita | 2.016 in |
Długość dystansu | 10.0 mm |
Długość dystansu | 0.394 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować