10033869
STL3-350-8M-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,2914 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj końcówki z kulką | Kulka |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Materiał | PA |
Metoda montażu | Wciskane |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 7.6 - 10.2 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.299 - 0.402 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 10.2 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.402 in |
Min. kompatybilna średnica kabla | 7.6 mm |
Min. kompatybilna średnica kabla | 0.299 in |
Wysokość całkowita | 39.8 mm |
Wysokość całkowita | 1.567 in |
Długość dystansu | 8.0 mm |
Długość dystansu | 0.315 in |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować