10363294
23EZS0250C0040
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,7056 zł |
5000 - 9999 | 0,6212 zł |
10000 + | 0,5356 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj końcówki z kulką | Kulka |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Materiał | PA |
Metoda montażu | Klej |
Szerokość podstawy | 7.9 mm |
Szerokość podstawy | 0.311 in |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 6.4 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.250 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 6.4 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.250 in |
Wysokość całkowita | 34.9 mm |
Wysokość całkowita | 1.374 in |
Długość dystansu | 1.0 mm |
Długość dystansu | 0.039 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować