10253403
462671
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,2677 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Powłoka | Bez powłoki |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Rodzaj otworu | Bez otworu na śrubę |
Lokalizacja uchwytu | Pod głowicą |
Szerokość paska | 2.5 mm |
Szerokość paska | 0.098 in |
Długość etykiety | 25.0 mm |
Długość etykiety | 0.984 in |
Szerokość etykiety | 8.0 mm |
Szerokość etykiety | 0.315 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Typ | 1 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Standard | HF |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować