10331088
090211000002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,8032 zł |
Powłoka | Bez powłoki |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Rodzaj otworu | Bez otworu na śrubę |
Lokalizacja uchwytu | Nad głowicą |
Szerokość paska | 2.5 mm |
Szerokość paska | 0.098 in |
Długość etykiety | 9.0 mm |
Długość etykiety | 0.354 in |
Szerokość etykiety | 20.0 mm |
Szerokość etykiety | 0.787 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować