Menu Search

Opaska kablowa 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Naturalny

Essentra Part Number:

10641644

Manufacturer Part Number:

WIT-50RR-BK-M

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4407 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

440,70 zł

1000 x 0,4407 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb demontowalny
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 22.7 kg
Całkowita długość 203.2 mm
Szerokość całkowita 4.8 mm
Grubość 1.3 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt