Menu Search

Opaska kablowa 2.5 mm 114.7 mm 19.1 mm PA 4/6 Czarny

Essentra Part Number:

10638675

Manufacturer Part Number:

WIT-18R-UVB-M

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,1355 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

135,50 zł

1000 x 0,1355 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 8.0 kg
Całkowita długość 114.7 mm
Szerokość całkowita 2.5 mm
Grubość 1.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt