Menu Search

Opaska kablowa 2.5 mm 114.7 mm 19.1 mm PA 4/6 Czarny

Essentra Part Number:

10113899

Manufacturer Part Number:

WIT-18R-UVB-C

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,3144 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

331,44 zł

100 x 3,3144 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 8.0 kg
Całkowita długość 114.7 mm
Szerokość całkowita 2.5 mm
Grubość 1.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt