Menu Search

Opaska kablowa 2.5 mm 114.8 mm 25.4 mm PA Naturalny

Ta standardowa stabilizowana cieplnie opaska kablowa jest odporna na podwyższone temperatury, dzięki czemu nadaje się do stosowania w surowych warunkach otoczenia.
Essentra Part Number:

10036846

Manufacturer Part Number:

WIT-18R-HT-M

24000 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2286 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

228,60 zł

1000 x 0,2286 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Bez powłoki
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
Rodzaj otworu Bez otworu na śrubę
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 8.0 kg
Całkowita długość 114.8 mm
Szerokość całkowita 2.5 mm
Grubość 1.0 mm
Pełny materiał Nylon 4/6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt