Menu Search

Opaska kablowa 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm PA Czarny

Jest to odporny na warunki atmosferyczne zacisk kablowy, w którego produkcji użyto specjalnego dodatku zapewniającego ochronę przed promieniami UV, a tym samym przedłużającego czas eksploatacji artykułu.
Essentra Part Number:

10245576

Manufacturer Part Number:

460272

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,3763 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

37,63 zł

100 x 0,3763 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Bez powłoki
Kolor Czarny
Rodzaj główki Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
Rodzaj otworu Bez otworu na śrubę
Cechy szczególne Odporne na warunki pogodowe
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 22.0 kg
Całkowita długość 368.0 mm
Szerokość całkowita 4.8 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt