10339916
1318186
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
200 - 999 | 0,6791 zł |
1000 - 1999 | 0,388 zł |
2000 + | 0,2772 zł |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
---|---|
Wykończenie | Matowe |
Kolor | Czarny |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Kształt główki | Okrągłe |
Metalowe występy | Nie |
Średnica łba | 19.0 mm |
Średnica łba | 0.748 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.118 in |
Wysokość wkładki | 11.5 mm |
Wysokość wkładki | 0.453 in |
Zakres kompatybilnych grubości ścianek | 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować