10607138
111794
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
---|---|
Wykończenie | Polerowany |
Kolor | Czarny |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Kształt główki | Okrągłe |
Metalowe występy | Nie |
Średnica łba | 32.0 mm |
Średnica łba | 1.26 in |
Zakres kompatybilnych grubości ścianek | 2.0 - 3.0 mm | 0.079 - 0.118 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować