Menu Search

Ograniczniki do drzwi haczykowe

W produkcji

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Śr. otworu montażowego Długość płytki haka Kup
4,4483 zł - 4,4483 zł W produkcji
3.1 mm
26.0 mm
3,4024 zł - 3,4024 zł W produkcji
9.0 mm
6.0 mm
Męski zatrzask 26.0 mm 3.1 mm PA

10324936

Przedział cen netto
4,4483 zł - 4,4483 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Długość płytki haka
    26.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    3.1 mm
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    16.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Żeński zaczep drzwi 8.5 mm 6.0 mm 9.0 mm PA

10324929

Przedział cen netto
3,4024 zł - 3,4024 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Grubość płyty
    1.2 mm
  • Długość płytki haka
    6.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    9.0 mm
  • Długość haczyka
    8.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid