10054857
017125000001
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,1169 zł |
Kolor | Naturalny |
---|---|
Materiał | Nylon |
Średnica pasującego kabla | 25.0 mm |
Średnica pasującego kabla | 0.984 in |
Średnica pasującego otworu | 20.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.787 in |
Średnica wewnętrzna | 6.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.236 in |
Wysokość całkowita | 20.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.787 in |
Grubość panelu | 1.5 mm |
Grubość panelu | 0.059 in |
Typ | Quick Bushing |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować