10307885
600461
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 + | 2,3127 zł |
Rodzaj zacisku | Ślimakowe |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Maks. średnica wewnętrzna | 16.0 mm |
Maks. średnica wewnętrzna | 0.63 in |
Min. średnica wewnętrzna | 10.0 mm |
Min. średnica wewnętrzna | 0.394 in |
Szerokość | 9.0 mm |
Szerokość | 0.354 in |
Pełny materiał | Opaska i obudowa: stal nierdzewna AISI 430: śruba: galwanizowana |
Wykończenie | Zinc Plated |
Kod towaru | 7307291090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować