10000755
BR1-226-01BK
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8534 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatybilny zakres średnic otworów | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.28 - 0.281 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 6.0 - 7.5 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.236 - 0.295 in |
Długość kotwy | 5.7 mm |
Długość kotwy | 0.224 in |
Średnica łba | 19.1 mm |
Średnica łba | 0.752 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.4 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.094 in |
Rodzaj nitu | Męskie i żeńskie |
Kształt główki nitu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | dwuczęściowe zatrzaskowe |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować