10106808
8170840108VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,5199 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatybilny zakres średnic otworów | 10.0 - 15.0 mm |
---|---|
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.394 - 0.591 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 18.0 - 25.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.709 - 0.984 in |
Długość kotwy | 16.0 mm |
Długość kotwy | 0.63 in |
Średnica łba | 20.0 mm |
Średnica łba | 0.787 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.138 in |
Rodzaj nitu | Nit zatrzaskowy |
Kształt główki nitu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | Zapadka |
Kolor | Biały |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować