10365786
27QB625375N
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2527 zł |
5000 - 19999 | 0,2274 zł |
20000 + | 0,2047 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.4 mm |
---|---|
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.252 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 8.8 - 12.7 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.346 - 0.5 in |
Długość kotwy | 8.7 mm |
Długość kotwy | 0.343 in |
Średnica łba | 15.9 mm |
Średnica łba | 0.626 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.118 in |
Rodzaj nitu | Nit zatrzaskowy |
Kształt główki nitu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | Zapadka |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować