Menu Search

Nit jodełkowy 5.0 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon Czarny

Nit wyposażono w haczykowate występy wzdłuż trzonu, dzięki czemu stanowi skuteczny sposób łączenia płyt o różnej grubości i z różnych materiałów. Możliwość użycia w roli nitu i śruby. Szybka i łatwa instalacja. Element niepalny.
Essentra Part Number:

10000724

Manufacturer Part Number:

BPF-F3T31

4000 Na stanie For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9245 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

924,50 zł

1000 x 0,9245 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 21.1 mm
Średnica łba 15.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.3 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.0 - 5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.0 - 10.0 mm
Wysokość całkowita 23.4 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Rodzaj nitu Jodełka
Typ Type 3
Kształt główki nitu Grzybek
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt