Menu Search

Nit wciskany 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm PP Półprzezroczysty

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from clear PP with good chemical and electrical resistance.
Essentra Part Number:

10395745

Manufacturer Part Number:

497395

370 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,1504 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 150,40 zł

1000 x 1,1504 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 12.7 mm
Średnica łba 15.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.0 - 6 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.0 - 8.0 mm
Wysokość całkowita 13.7 mm
Kolor Półprzezroczysty
Pełny materiał Polipropylen
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Type 1
Kształt główki nitu Grzybek
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt