Menu Search

Nit wciskany 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm PP Półprzezroczysty

Ten żebrowany element mocujący z okrągłym łbem można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych, zapewnia solidne i niezawodne połączenie. Został wykonany z przezroczystego nylonu. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i oporem elektrycznym.
Essentra Part Number:

10278932

Manufacturer Part Number:

495221

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0514 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 051,40 zł

1000 x 1,0514 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 20.4 mm
Średnica łba 17.8 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.5 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.0 - 6.3 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.5 - 12.0 mm
Wysokość całkowita 22.9 mm
Kolor Półprzezroczysty
Pełny materiał Polipropylen
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Type 1
Kształt główki nitu Grzybek
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt