Menu Search

Nit jodełkowy 7.9 mm 1.6 mm 9.5 mm PA Czarny

Ten nit jodełkowy z kopułkowym łbem można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych, zapewnia solidne i niezawodne połączenie. Został wykonany z nylonu w kolorze czarnym. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i oporem elektrycznym.
Essentra Part Number:

10224762

Manufacturer Part Number:

27XT3120375

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,5583 zł
5000 - 19999 0,5024 zł
20000 + 0,4522 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

558,30 zł

1000 x 0,5583 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 10.4 mm
Średnica łba 22.2 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.5 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 7.9 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.6 - 9.5 mm
Wysokość całkowita 12.9 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Jodełka
Typ Type 2
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt