10224601
27XT2501000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4373 zł |
5000 - 19999 | 0,3935 zł |
20000 + | 0,3542 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 25.5 mm |
---|---|
Długość kotwy | 1.004 in |
Średnica łba | 17.8 mm |
Średnica łba | 0.701 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.4 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.252 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.6 - 25.4 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.063 - 1 in |
Wysokość całkowita | 28 mm |
Wysokość całkowita | 1.102 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
Typ | Type 2 |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować