Menu Search

Nit jodełkowy 4.8 mm 1.6 mm 9.5 mm PA Czarny

Ten nit jodełkowy z kopułkowym łbem można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych, zapewnia solidne i niezawodne połączenie. Został wykonany z nylonu w kolorze czarnym. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i oporem elektrycznym.
Essentra Part Number:

10224496

Manufacturer Part Number:

27XT1880375

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,176 zł
5000 - 19999 0,1584 zł
20000 + 0,1425 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

176,00 zł

1000 x 0,176 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 8.8 mm
Średnica łba 12.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 4.8 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.6 - 9.5 mm
Wysokość całkowita 10.8 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Type 2
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt