Menu Search

Nit jodełkowy 5.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Nylon Naturalny

Ten nit wciskany jest wykonany z nylonu 6/6 w kolorze naturalnym. Ma łeb rozetkowy. Oferuje szybkie, ergonomiczne mocowanie i dobrą izolację elektryczną. Użycie narzędzia ręcznego do montażu nitów wciskanych przyspiesza instalację. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Essentra Part Number:

10366226

Manufacturer Part Number:

27SC2520R100

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3717 zł
5000 - 19999 0,3344 zł
20000 + 0,301 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

371,70 zł

1000 x 0,3717 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Certyfikaty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 25.4 mm
Średnica łba 11.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.1 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.2 - 5.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 25.4 mm
Głębokość gniazda 1.9 mm
Wysokość całkowita 29.5 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Type 2
Kształt główki nitu Okrągłe
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Rodzaj łba Z łbem okrągłym i nacięciem prostym
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt