Menu Search

Nit jodełkowy 6.4 mm 3.8 mm 13.6 mm Nylon Czarny

Ten zapadkowy element wyposażono w haczykowate występy, dzięki czemu stanowi skuteczny sposób łączenia płyt o różnej grubości i z różnych materiałów. Materiał: czarny nylon.
Essentra Part Number:

10365991

Manufacturer Part Number:

27RT250800

900 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,4479 zł
5000 - 19999 0,4032 zł
20000 + 0,3628 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

447,90 zł

1000 x 0,4479 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Certyfikaty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 19.8 mm
Średnica łba 17.8 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.5 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.4 - 6.4 mm
Pasujący zakres grubości paneli 3.8 - 13.6 mm
Wysokość całkowita 22.4 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Jodełka
Typ Type 1
Kształt główki nitu Grzybek
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt