10365816
27RT1560432
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5411 zł |
5000 - 19999 | 0,487 zł |
20000 + | 0,4383 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 11 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.433 in |
Średnica łba | 9.1 mm |
Średnica łba | 0.358 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.059 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 4 - 4 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.157 - 0.156 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 5.9 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.232 in |
Wysokość całkowita | 12.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.492 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
Typ | Type 1 |
Kształt główki nitu | Grzybek |
Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować