Menu Search

Nit jodełkowy 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm Nylon Czarny

Ten żebrowany element mocujący z okrągłym łbem można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych, zapewnia solidne i niezawodne połączenie. Został wykonany z nylonu w kolorze czarnym. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i oporem elektrycznym.
Essentra Part Number:

10091814

Manufacturer Part Number:

167208569902

2600 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,5199 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

151,99 zł

100 x 1,5199 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 15.0 mm
Średnica łba 17.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.9 - 7.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.0 - 10.0 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Type 2
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt