10091739
167206069902
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,3149 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 12.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.472 in |
Średnica łba | 13.0 mm |
Średnica łba | 0.512 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.6 - 6.4 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.22 - 0.252 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 2.0 - 7.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.079 - 0.276 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
Typ | Type 2 |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować