Menu Search

Nit jodełkowy 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Nylon Naturalny

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Essentra Part Number:

10218051

Manufacturer Part Number:

167104500002

323 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,6872 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

168,72 zł

100 x 1,6872 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 19.7 mm
Średnica łba 16.5 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.5 - 14.2 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Type 1
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt