10218006
167103069902
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,1281 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 17.3 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.681 in |
Średnica łba | 11.0 mm |
Średnica łba | 0.433 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.7 - 13.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.028 - 0.512 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
Typ | Type 1 |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować