10217825
167009000002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,9382 zł |
Długość kotwy | 38.1 mm |
---|---|
Długość kotwy | 1.5 in |
Średnica łba | 12.6 mm |
Średnica łba | 0.496 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.4 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.252 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.9 - 26.5 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.035 - 1.043 in |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
Typ | Type 2 |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować