Menu Search

Nit jodełkowy 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon Naturalny

Ten żebrowany element mocujący z płaskim łbem można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych, zapewnia solidne i niezawodne połączenie. Został wykonany z nylonu w kolorze czarnym. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i oporem elektrycznym.
Essentra Part Number:

10217559

Manufacturer Part Number:

167002000002

80 Na stanie For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,1852 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

118,52 zł

100 x 1,1852 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 7.8 mm
Średnica łba 6.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 3.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 3.5 - 6.3 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Type 2
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt