10174029
SRVO-3080B
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8129 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 5.6 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.22 in |
Długość sworznia | 9.0 mm |
Długość sworznia | 0.354 in |
Średnica główki trzpienia | 6.4 mm |
Średnica główki trzpienia | 0.252 in |
Wysokość główki trzpienia | 1.6 mm |
Wysokość główki trzpienia | 0.063 in |
Średnica łba | 9.0 mm |
Średnica łba | 0.354 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.087 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.1 - 3.2 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.122 - 0.126 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 5.5 - 6.5 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.217 - 0.256 in |
Wydajność | 8.0 kg |
Wydajność | 8.0 kg |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/66 |
Rodzaj nitu | Zatrzask |
Kształt główki nitu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować